Spannschlossmuttern / Stahl / verzinkt / DIN 1478

Spannschlossmuttern / Stahl / verzinkt / DIN 1478
  • Mengenrabatt
Bauregelliste; DIN 18800; EN 1090; Muttern - diverse Formen; Spannschloßmuttern; Spannschlösser; Ü, ÜH, ÜZ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
014783100060000
014783100080000
014783100100000
014783100120000
014783100160000
014783100200000
014783100240000
014783100300000
014783100360000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigung Durchmesser
(mm)

11.56 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102 Anschweißenden6

4.04 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde8

5.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde10

4.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde12

6.90 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde16

11.64 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde20

20.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde24

22.48 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde30

54.42 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Innengewinde36

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbearbeitung galvanisch verzinkt Bauform aus Stahlrohr
Ausführung geschlossene Form

Technischer Support