DIN 1816 Kreuzlochmuttern

DIN 1816 Kreuzlochmuttern
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Diese Kreuzlochmuttern von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Die Kreuzlochmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
018160000160150
018160000180150
018160000200150
018160000220150
018160000240150
018160000260150
018160000280150
018160000300150
018160000350150
018160000400150
018160000420150
018160000450150
018160000480150
018160000500150
018160000550150
018160000600150
018160000700150
018160000750150
018160000800200
018164000120150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff (Details) Gewindesteigung

5.06 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101614 H (Festigkeit), Stahl1.5

5.26 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101814 H (Festigkeit), Stahl1.5

5.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102014 H (Festigkeit), Stahl1.5

5.94 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102214 H (Festigkeit), Stahl1.5

6.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102414 H (Festigkeit), Stahl1.5

7.48 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102614 H (Festigkeit), Stahl1.5

8.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102814 H (Festigkeit), Stahl1.5

8.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 103014 H (Festigkeit), Stahl1.5

10.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 103514 H (Festigkeit), Stahl1.5

12.60 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 104014 H (Festigkeit), Stahl1.5

12.60 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 104214 H (Festigkeit), Stahl1.5

14.00 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 104514 H (Festigkeit), Stahl1.5

17.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 104814 H (Festigkeit), Stahl1.5

17.34 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 105014 H (Festigkeit), Stahl1.5

19.68 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 105514 H (Festigkeit), Stahl1.5

27.34 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 106014 H (Festigkeit), Stahl1.5

31.68 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 107014 H (Festigkeit), Stahl1.5

37.36 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 107514 H (Festigkeit), Stahl1.5

42.02 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 108014 H (Festigkeit), Stahl2

4.40 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 101204 Automatenstahl (Stahl – gedreht)1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Nicht im Lieferumfang Werkstoffart 04 AU/14 H, ungehärtet

Technischer Support