Gewindefurchende Schraube / Aussensechskant / mit Bund / DIN 7500

Gewindefurchende Schraube / Aussensechskant / mit Bund / DIN 7500
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 60 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Verzinkt / [Variante Details] Andere
Diese Schraube von REYHER ist ein Muss in jedem Materiallager. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe verwendet. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie ist erhältlich in den Größen 6 - 60 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Verzinkt, Verzinkt. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075000150040006
075000150040008
075000150040010
075000150040012
075000150040016
075000150040020
075000150040025
075000150040030
075000150050008
075000150050010
075000150050012
075000150050016
075000150050020
075000150050025
075000150050030
075000150050035
075000150050040
075000150060008
075000150060010
075000150060012
075000150060016
075000150060020
075000150060025
075000150060030
075000150060035
075000150060040
075000150060045
075000150060050
075000150080012
075000150080016
075000150080020
075000150080025
075000150080030
075000150080035
075000150080040
075000150080045
075000150080050
075000150080060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.18 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

0.33 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

0.24 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10812

0.27 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.30 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.36 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.42 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.42 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.45 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845

0.63 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

0.72 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Sechskant Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Montagebohrung, Form N/A Standardausführung Andere Schrauben Technischer Standard DIN
Merkmal mit Flanschkopf DIN-Form D

Technischer Support