Gewindefurchende Schraube / Senkkopf / mit Bund / DIN 7501

Gewindefurchende Schraube / Senkkopf / mit Bund / DIN 7501
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 4 - 60 (mm) / [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Verzinkt, Verzinkt / [Variante Details] Andere
Brauchen Sie eine neue Schraube? Dann sehen Sie sich dieses Modell von REYHER doch einmal genauer an. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden häufig für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Andere ist in den Größen 4 - 60 (mm) vorhanden. Um die Schraube bestmöglich gegen Umwelteinflüsse abzusichern, kann die Oberflächenbehandlung zwischen verzinkt gewählt werden. Die Schraube in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075000160025005
075000160025006
075000160025008
075000160025010
075000160025012
075000160025016
075000160025020
075000160030004
075000160030005
075000160030006
075000160030008
075000160030010
075000160030012
075000160030016
075000160030020
075000160030025
075000160040006
075000160040008
075000160040010
075000160040012
075000160040016
075000160040020
075000160040025
075000160040030
075000160050008
075000160050010
075000160050012
075000160050016
075000160050020
075000160050025
075000160050030
075000160050035
075000160050040
075000160060008
075000160060010
075000160060012
075000160060016
075000160060020
075000160060025
075000160060030
075000160060035
075000160060040
075000160060045
075000160060050
075000160080010
075000160080012
075000160080016
075000160080020
075000160080025
075000160080030
075000160080035
075000160080040
075000160080045
075000160080050
075000160080060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm)
(mm)

0.03 €

4000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.55

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.56

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.58

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.510

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.512

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.516

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 102.520

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10320

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10325

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10430

0.03 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1058

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.09 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10535

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1068

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10610

0.06 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.18 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10645

0.21 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10810

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10812

0.18 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.21 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.36 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

0.36 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

0.36 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

0.39 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10840

0.42 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10845

0.45 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10850

0.60 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopf Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt
Montagebohrung, Form Pozidriv-Kreuzschlitz Standardausführung Andere Schrauben Technischer Standard DIN
Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Pozidriv (Z)

Technischer Support