Blechschrauben / 07516015.□□□ / DIN 7516 / Kreuzschlitz / Linsensenkkopf

Blechschrauben / 07516015.□□□ / DIN 7516 / Kreuzschlitz / Linsensenkkopf
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 6 - 60 (mm) / [Material] Stahl / [Variante Details] Selbstschneidende Schrauben
Wenn Sie hochwertige Blechschrauben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. Gewindefurchende Schrauben oder auch selbstschneidende Schrauben werden oft für Bleche oder auch Kunststoffe gebraucht. Hierdurch kann man sich ein vorgelagertes Gewindeschneiden ersparen. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 6 - 60 (mm). Die Blechschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
075160150030006
075160150030008
075160150030010
075160150030012
075160150040008
075160150040010
075160150040012
075160150040016
075160150040020
075160150040025
075160150050010
075160150050012
075160150050016
075160150050020
075160150050025
075160150050030
075160150060012
075160150060016
075160150060020
075160150060025
075160150060030
075160150060035
075160150060040
075160150060050
075160150060060
075160150080016
075160150080020
075160150080025
075160150080030
075160150080035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNennmaß des Gewindes (M) Länge L (mm)

0.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1036

0.18 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.03 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.06 €

2000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10420

0.06 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.45 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10510

0.15 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10512

0.12 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10516

0.09 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10520

0.12 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10525

0.57 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10530

0.45 €

1000 Verfügbar 3 Arbeitstage 10612

0.15 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10616

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10620

0.54 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10625

0.39 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10630

0.60 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10635

0.45 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10640

0.96 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10650

0.69 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10660

0.72 €

500 Verfügbar 3 Arbeitstage 10816

0.93 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10820

0.99 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10825

1.08 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10830

1.11 €

250 Verfügbar 3 Arbeitstage 10835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Genaue Form Senkkopfschraube, kleiner Kopf Werkstoff Stahl Montagebohrungsform Kreuzschlitz
Gewindeart Selbstschneidende Schrauben Grundform Standard (rund) Oberfläche (Details) galvanisch verzinkt 3 farblos (3my Oberflächenschichtdicke)
Ausführung Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H)

Technischer Support