Zylinderschrauben / 00920□□□ / DIN 920 / Schlitz / 5.8 / Stahl / verzinkt

Zylinderschrauben / 00920□□□ / DIN 920 / Schlitz / 5.8 / Stahl / verzinkt
  • Mengenrabatt
Diese Zylinderkopfschrauben von REYHER sind ein Muss in jedem Materiallager. Die Zylinderkopfschrauben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
009205100030003
009205100030004
009205100030005
009205100030006
009205100030008
009205100030010
009205100030012
009205100030016
009205100040006
009205100040008
009205100040010
009205100040012
009205100040016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDurchmesser
(mm)
Länge
(mm)

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1033

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1034

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1035

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1036

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1038

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10310

0.15 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10312

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10316

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1046

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1048

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10410

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10412

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Technischer Standard DIN Werkstoff 5.8, Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Technischer Support