Kegelgriffe / 00099.007□□□, 00099.017□□□, 00099.027□□□ / DIN 99

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
000990070500000
000990070630000
000990070800000
000990071000000
000990071250000
000990071600000
000990072000000
000990170800000
000990171000000
000990171250000
000990171600000
000999270800000
000999271000000
000999271250000
000999271600000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGriffmaterial Werkstoff Montagebereich Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Gewinde-Nenn-Ø M Gesamtlänge L
(mm)
Grifflänge H
(mm)

17.78 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlNicht im LieferumfangM64850

10.98 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlNicht im LieferumfangM86063

13.20 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlNicht im LieferumfangM107680

17.58 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlNicht im LieferumfangM1295100

30.34 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlNicht im LieferumfangM16119125

51.10 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlNicht im Lieferumfang-152160

142.70 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlNicht im Lieferumfang-190200

14.06 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlVerzinktM107680

18.22 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlVerzinktM1295100

32.48 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlVerzinktM16119125

54.30 €

5 Verfügbar 3 Arbeitstage 10StahlStahlVerzinkt-152160

14.76 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlNicht im LieferumfangM107680

27.58 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlNicht im LieferumfangM1295100

55.40 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlNicht im LieferumfangM16119125

112.14 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10Rostfreier StahlRostfreier StahlNicht im Lieferumfang-152160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Vorgefertigt Form Stabausführung (konisch) Griffoberfläche Nicht im Lieferumfang
Befestigungsmethode Innengewinde

Technischer Support