Splinte / Kupfer / ISO 1234

Splinte / Kupfer / ISO 1234
  • Mengenrabatt
Schraubensicherungs-Elemente; Stahlbauschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
012343010020016
012343010020020
012343010020025
012343010020040
012343010032020
012343010032025
012343010032032
012343010032036
012343010032040
012343010032050
012343010040025
012343010040032
012343010040036
012343010040040
012343010040050
012343010040063
012343010050032
012343010050036
012343010050040
012343010050050
012343010050063
012343010050071
012343010050080
012343010063050
012343010063063
012343010063080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Wellen-Ø
(mm)
Länge
(mm)

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10216

0.18 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10220

0.21 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10225

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10240

0.27 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.220

0.33 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.225

0.36 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.232

0.39 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.236

0.39 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.240

0.48 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 103.250

0.45 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10425

0.54 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10432

0.57 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10436

0.60 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10440

0.72 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10450

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10463

0.75 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10532

0.84 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10536

0.90 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10540

1.05 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10550

1.26 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10563

1.38 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10571

1.50 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 10580

1.44 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.350

1.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.363

2.13 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 106.380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Splint Werkstoff Kupfer Werkstoff (Details) Kupfer

Technischer Support