• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / A4-70 / mit Mutter / ISO 4017

Sechskantschrauben / rostfreier Stahl / A4-70 / mit Mutter / ISO 4017
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Länge] 30 - 70 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt
Wenn Sie hochwertige Sechskantschrauben benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von REYHER. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Sie sind erhältlich in den Größen 30 - 70 (mm). Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Sechskantschrauben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
040179120120030
040179120120035
040179120120040
040179120120045
040179120120050
040179120160035
040179120160040
040179120160045
040179120160050
040179120200040
040179120200045
040179120200050
040179120200055
040179120200060
040179120200065
040179120240050
040179120240055
040179120240060
040179120240065
040179120240070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Form 1

3.46 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101230nach EN 15048

3.56 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101235nach EN 15048

3.74 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101240nach EN 15048

3.96 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101245nach EN 15048

4.18 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101250nach EN 15048

7.70 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101635nach EN 15048

7.92 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101640nach EN 15048

8.26 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101645nach EN 15048

9.48 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 101650nach EN 15048

14.38 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102040nach EN 15048

15.06 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102045-

15.50 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102050nach EN 15048

16.06 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102055nach EN 15048

16.62 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102060nach EN 15048

17.40 €

25 Verfügbar 3 Arbeitstage 102065nach EN 15048

26.10 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102450nach EN 15048

26.88 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102455nach EN 15048

28.44 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102460nach EN 15048

29.54 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102465nach EN 15048

30.10 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 102470nach EN 15048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Montagebohrung, Form Außensechskant
Werkstoff (Details) A 4 - 70 Form 2 inkl. Sechskantmutter

Technischer Support