Unterlegscheiben / 070899410240000 / ISO 7089 / Stahl, rostfreier Stahl A4

Unterlegscheiben / 070899410240000 / ISO 7089 / Stahl, rostfreier Stahl A4
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Edelstahl
Benötigen Sie neue Scheiben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von REYHER. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

070899410240000

Teilenummer
070899410240000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.36 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfache Unterlegscheiben Werkstoff Edelstahl ID d(mm) 24
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) 200 HV Werkstoff (Details) Austenite (A4 / 1.4401)

Sie befinden sich auf der Seite für Unterlegscheiben / 070899410240000 / ISO 7089 / Stahl, rostfreier Stahl A4, die Teilenummer ist 070899410240000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 070899410240000.

Technischer Support