Unterlegscheiben / 07093.954□□ / ISO 7093 / rostfreier Stahl A5

Unterlegscheiben / 07093.954□□ / ISO 7093 / rostfreier Stahl A5
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Material] Edelstahl
Diese Scheiben von REYHER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Edelstahl. Die Scheiben in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
070939540050000
070939540060000
070939540080000
070939540100000
070939540120000
070939540160000
070939540200000
070939540240000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)

0.24 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 105

0.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106

0.81 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 108

0.96 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1010

2.46 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1012

2.92 €

100 Verfügbar 3 Arbeitstage 1016

5.94 €

50 Verfügbar 3 Arbeitstage 1020

14.16 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 1024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfache Unterlegscheiben Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) keine Oberflächenbehandlung
Werkstoff (Details) Austenite (A5 / 1.4571) Ausführung 200 HV

Technischer Support