Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitt, Ausführung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Gewinde, Endenbearbeitung | Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung | Farbe des Grundkörpers | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | - | - | Blindbohrung | Schwarz | ||
41.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | - | - | Blindbohrung | Orange | ||
43.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | - | - | Blindbohrung | Schwarz | ||
43.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M5 | - | - | Blindbohrung | Orange | ||
42.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | Schwarz | ||
42.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | Orange | ||
44.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | Schwarz | ||
44.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 10 | NA | - | Orange | ||
42.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | Schwarz | ||
42.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | Orange | ||
44.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | Schwarz | ||
44.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M5 | 16 | NA | - | Orange | ||
42.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | - | - | Blindbohrung | Schwarz | ||
42.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | - | - | Blindbohrung | Orange | ||
44.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | - | - | Blindbohrung | Schwarz | ||
44.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | Innengewinde | M6 | - | - | Blindbohrung | Orange | ||
43.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | Schwarz | ||
43.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | Orange | ||
46.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | Schwarz | ||
46.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | 16 | NA | - | Orange | ||
43.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | Schwarz | ||
43.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | Mit Außengewinde | M6 | 25 | NA | - | Orange |
Loading...
Grundkörper, Ausführung | T-Form | T-Form, Ausführung | Flügel | Zusätzliche Funktionen | NA |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsschraube, Planfläche | NA | Werkstoff Grundkörper | Polyamid (glasfaserverstärkt) | Montageabschnitt, Material | Stahl |
Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Vernickelt | Grundkörper, Höhe t(mm) | 28 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Gewinde, Endenbearbeitung
Mit Gewinde, runde CNC-bearbeitete Bohrung
Farbe des Grundkörpers
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften