Kipp- / Drehhalterung für Prismen

Kipp- / Drehhalterung für Prismen
[Features]
· The IR-P1 tilting/rotating prism holder can be used with prisms up to 25 mm in size.
· The IR-P1 tilting/rotating prism holder is a prism holder that features dual-axis tilt adjustment and single-axis rotation adjustment capabilities. It also features less protrusion from the main body than conventional types and can be used to install prisms without taking up space.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

IR-P1

Teilenummer
IR-P1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

321.46 €

1 21 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Feinvorschubausführung Passende Größe (bei Rechteck)(mm) Max. 25 Maße Befestigungsbereich Grundkörper Montagewelle: ø12 mm, Länge: 60 mm
Feinbeweglicher Bereich Neigung: Zweiachsig ±2°, Drehung: Einachsig ±5°

Technischer Support