Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbezeichnung | Anz. Zähne (T) | Wellenbohrungs-Ø d (mm) | Nabendurchmesser (mm) | Nabenlänge (mm) | Nutbreite (mm) | Nuttiefe (mm) | Gewindestiftgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 9 | 10 | 22 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | ||
9.68 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 10 | 10 | 25 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | ||
9.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 10 | 12 | 25 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | |
10.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 11 | 10 | 27 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | |
10.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 11 | 12 | 27 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 10 | 31 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 12 | 31 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 14 | 31 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
10.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 15 | 31 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | ||
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 16 | 31 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 12 | 17 | 31 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 10 | 32 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 12 | 32 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 14 | 32 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 15 | 32 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 16 | 32 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
10.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 13 | 17 | 32 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | ||
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 10 | 30 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 12 | 30 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 14 | 30 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 15 | 30 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 14 | 16 | 30 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 10 | 35 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 12 | 35 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 14 | 35 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 15 | 35 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 16 | 35 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 17 | 35 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 18 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 19 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 15 | 20 | 35 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 10 | 37 | 20 | 3 | 1,4 | M4 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 12 | 37 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 14 | 37 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 15 | 37 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 16 | 37 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 17 | 37 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 18 | 37 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 19 | 37 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | ||
11.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 20 | 37 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | ||
13.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 16 | 22 | 37 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | ||
13.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 12 | 41 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | ||
13.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 14 | 41 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 15 | 41 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 16 | 41 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 17 | 41 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 18 | 41 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
13.06 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 19 | 41 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
13.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 20 | 41 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | ||
14.66 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 22 | 41 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
14.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 17 | 25 | 41 | 20 | 8 | 3,3 | M8 | ||
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 12 | 44 | 20 | 4 | 1,8 | M5 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 14 | 44 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 15 | 44 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 16 | 44 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 17 | 44 | 20 | 5 | 2,3 | M6 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 18 | 44 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 19 | 44 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 20 | 44 | 20 | 6 | 2,8 | M6 | |
14.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 35 | 18 | 22 | 44 | 20 | 6 | 2,8 | M6 |
Loading...
Kettenradform | Form B | Anzahl der Bahnen | 1 | Ausführung | Wellenbohrung, maschinell bearbeitete Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Wellentyp | Bearbeitung Wellenbohrung, konfigurierbar | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Anzahl der Schraubenbohrungen | 2 | Werkstoff (Details) | Kohlenstoffstahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbezeichnung
Anz. Zähne(T)
Wellenbohrungs-Ø d(mm)
Nabendurchmesser(mm)
Nabenlänge(mm)
Nutbreite(mm)
Nuttiefe(mm)
Gewindestiftgröße
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften