Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen (mm) | Anzahl - Zähne | Zapfendurchmesser (mm) | Zapfenlänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 12 | 46 | 25 | ||
48.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 13 | 50 | 25 | ||
40.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 14 | 52 | 25 | |
40.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 15 | 60 | 25 | ||
62.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 16 | 65 | 25 | ||
67.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 17 | 68 | 25 | ||
77.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 18 | 70 | 25 | ||
78.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 19 | 76 | 25 | ||
89.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 82 | 25 | ||
91.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 21 | 90 | 25 | ||
102.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 22 | 95 | 25 | ||
104.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 23 | 100 | 25 | ||
81.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 24 | 100 | 25 | ||
118.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 25 | 105 | 25 | ||
92.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 26 | 110 | 25 | ||
93.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 27 | 110 | 25 | ||
105.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 28 | 110 | 25 | ||
106.89 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 23 | 29 | 115 | 25 | ||
127.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 32 | 120 | 21 | ||
141.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 34 | 120 | 21 | ||
142.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 35 | 120 | 21 | ||
155.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 36 | 120 | 21 | ||
175.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 38 | 120 | 21 | ||
148.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 28 | 40 | 120 | 21 | ||
206.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 42 | 120 | 21 | ||
227.35 € | 1 | 45 Arbeitstage | 10 | 28 | 44 | 120 | 21 | ||
228.43 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 28 | 45 | 120 | 21 | ||
245.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 46 | 120 | 21 | ||
271.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 48 | 120 | 21 | ||
287.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 50 | 120 | 21 | ||
314.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 52 | 130 | 21 | ||
337.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 54 | 130 | 21 | ||
338.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 55 | 130 | 21 | ||
359.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 56 | 130 | 21 | ||
389.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 28 | 58 | 130 | 21 |
Loading...
Ausführung - Wellenbohrung | Rundbohrung | Werkstoff | Stahl | Form | Form B |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | unbehandelt | Oberflächenbehandlung | unbehandelt | Bearbeitung - Zähne | ungeschliffen |
Ausführung - Spiel | mit Spiel | Lager | Nicht im Lieferumfang | [B] Zahnbreite(mm) | 50 |
Toleranz - Wellenbohrung | H7 | Werkstoff - Metallbuchse | nicht vorhanden | Präzisionsklasse | JISN8 (früher bekannt als JIS Klasse 4) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Durchmesser - Wellenbohrung, Wellen(mm)
Anzahl - Zähne
Zapfendurchmesser(mm)
Zapfenlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften