Schneckenräder / G1BP□□-R1 / POM / Modul 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G1BP20-R1
G1BP20-R2
G1BP30-R1
G1BP30-R2
G1BP40-R1
G1BP50-R1
G1BP60-R1
G1BP80-R1
G1BP100-R1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZahnanzahl
(Zähne)
Außendurchmesser, Außendurchmesser Nabe
(mm)
Anzahl Gewindegänge Bohrungs-Ø

15.80 €

1 7 Arbeitstage 1020ø171ø5

15.80 €

1 7 Arbeitstage 1020ø172ø5

20.65 €

1 7 Arbeitstage 1030ø221ø6

20.65 €

1 7 Arbeitstage 1030ø222ø6

23.00 €

1 7 Arbeitstage 1040ø301ø8

29.69 €

1 7 Arbeitstage 1050ø351ø8

39.43 €

1 7 Arbeitstage 1060ø401ø8

60.19 €

1 7 Arbeitstage 1080ø501ø10

89.04 €

1 7 Arbeitstage 10100ø601ø10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modul 1 Werkstoff Polyacetal (blau) Drehrichtung R
Seitenbreite(mm) 10 Form 1B Gesamtlänge(mm) 18

Technischer Support