TRB, schwer entflammbarer, doppelwandiger Schlauch

TRB, schwer entflammbarer, doppelwandiger Schlauch
Tubing with a 2-layer structure.
[Features]
· Double-layer design using flame-retardant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0) for outer layer.
· Fluid: air, water.
· Colors: black, white, red, blue, yellow, green.
[Applications]
· Suitable for air and water piping in environments with sparks from spot welders, etc.

(i)Hinweis

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product pictures are representations.
  • The last digits of the product codes indicate the length of the tubings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRB0604B-20
TRB0604B-100
TRB0604BU-20
TRB0604BU-100
TRB0604G-20
TRB0604G-100
TRB0604R-20
TRB0604R-100
TRB0604W-20
TRB0604W-100
TRB0604Y-20
TRB0604Y-100
TRB0806B-20
TRB0806B-100
TRB0806BU-20
TRB0806BU-100
TRB0806G-20
TRB0806G-100
TRB0806R-20
TRB0806R-100
TRB0806W-20
TRB0806W-100
TRB0806Y-20
TRB0806Y-100
TRB1075B-20
TRB1075B-100
TRB1075BU-20
TRB1075BU-100
TRB1075G-20
TRB1075G-100
TRB1075R-20
TRB1075R-100
TRB1075W-20
TRB1075W-100
TRB1075Y-20
TRB1075Y-100
TRB1209B-20
TRB1209B-100
TRB1209BU-20
TRB1209BU-100
TRB1209G-20
TRB1209G-100
TRB1209R-20
TRB1209R-100
TRB1209W-20
TRB1209W-100
TRB1209Y-20
TRB1209Y-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimaler Biegeradius
(mm)
Bundle winding length
(m)
Reel winding length
(m)
Inner Tube O.D. D
(mm)
Inner Tube I.D. d
(mm)
Outer Layer Color

59.97 €

1 4 Arbeitstage 1520-64Schwarz

299.40 €

1 4 Arbeitstage 15-10064Schwarz

59.97 €

1 4 Arbeitstage 1520-64Blau

299.40 €

1 26 Arbeitstage 15-10064blau

59.97 €

1 26 Arbeitstage 1520-64Grün

299.40 €

1 26 Arbeitstage 15-10064Grün

59.97 €

1 4 Arbeitstage 1520-64Rot

299.40 €

1 auf Anfrage 15-10064Rot

59.97 €

1 4 Arbeitstage 1520-64Weiß

299.40 €

1 4 Arbeitstage 15-10064Weiß

59.97 €

1 4 Arbeitstage 1520-64Gelb

299.40 €

1 26 Arbeitstage 15-10064Gelb

87.40 €

1 4 Arbeitstage -20-86Schwarz

436.94 €

1 4 Arbeitstage --10086Schwarz

87.40 €

1 4 Arbeitstage -20-86Blau

436.94 €

1 26 Arbeitstage --10086blau

87.40 €

1 26 Arbeitstage -20-86Grün

436.94 €

1 auf Anfrage --10086Grün

87.40 €

1 26 Arbeitstage -20-86Rot

436.94 €

1 auf Anfrage --10086Rot

87.40 €

1 26 Arbeitstage -20-86Weiß

436.94 €

1 auf Anfrage --10086Weiß

87.40 €

1 26 Arbeitstage -20-86Gelb

436.94 €

1 auf Anfrage --10086Gelb

127.32 €

1 4 Arbeitstage 3520-107,5Schwarz

636.45 €

1 auf Anfrage 35-100107.5Schwarz

127.32 €

1 4 Arbeitstage 3520-107,5Blau

636.45 €

1 4 Arbeitstage 35-100107,5Blau

127.32 €

1 26 Arbeitstage 3520-107.5Grün

636.45 €

1 auf Anfrage 35-100107.5Grün

127.32 €

1 26 Arbeitstage 3520-107.5Rot

636.45 €

1 auf Anfrage 35-100107.5Rot

127.32 €

1 4 Arbeitstage 3520-107,5Weiß

636.45 €

1 4 Arbeitstage 35-100107,5Weiß

127.32 €

1 4 Arbeitstage 3520-107,5Gelb

636.45 €

1 26 Arbeitstage 35-100107.5Gelb

176.60 €

1 4 Arbeitstage 4520-129Schwarz

882.61 €

1 26 Arbeitstage 45-100129Schwarz

176.60 €

1 4 Arbeitstage 4520-129Blau

882.61 €

1 26 Arbeitstage 45-100129blau

176.60 €

1 26 Arbeitstage 4520-129Grün

882.61 €

1 26 Arbeitstage 45-100129Grün

176.60 €

1 26 Arbeitstage 4520-129Rot

882.61 €

1 26 Arbeitstage 45-100129Rot

176.60 €

1 26 Arbeitstage 4520-129Weiß

882.61 €

1 26 Arbeitstage 45-100129Weiß

176.60 €

1 26 Arbeitstage 4520-129Gelb

882.61 €

1 26 Arbeitstage 45-100129Gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice NA Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Betriebsumgebung Standard Material Innenrohr: Nylon 12/Außenschicht: PVC (UL-94 Standard V-0 Äquivalent) Maximum Betriebstemperatur(MPa) 1,0 (bei 20 °C)
Betriebstemperatur(°C) -20 bis +60, mit Wasser: 0 bis +60 (nicht gefrieren lassen)

Technischer Support