Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ADK11E4-15A-03T-AC100V |
ADK11E4-15A-03T-AC200V |
ADK11E4-20A-03T-AC100V |
ADK11E4-20A-03T-AC200V |
ADK11E4-25A-03T-AC100V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Öffnungs-Ø (mm) | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
283.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1/2 | 16 | 100 V AC | ||
283.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2 | 16 | 200 V AC | ||
293.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4 | 23 | 100 V AC | ||
293.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4 | 23 | 200 V AC | ||
308.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 28 | 100 V AC |
Loading...
Ausführung | Electromagnetic | Zulässige Flüssigkeit | Air / Water / Vacuum / Oil | Betriebsumgebung | Standard / Explosion Proofing |
---|---|---|---|---|---|
Schalterausführung | 2 Anschlüsse, Schließer | Verbindungsausführung | Rc | Antriebstyp | Pilot kick Type |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -10::60 | Anzahl der Magnetventile | Single | Anwendung | Single Item |
Body Material | Bronze | Sealing Material | NBR | Coil Symbol | 3T |
Coil Option | Externe Anschlussleitungsmethode, Einlassmethode: Kabelkanal-Gewindeverschraubung (G1/2) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Öffnungs-Ø(mm)
Voltage
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften