Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MXW12-125-A90VL
Teilenummer
|
---|
MXW12-125-A90VL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,003.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | A90V | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne |
Loading...
Ausführung | Tischausführung | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Umgebungsbedingungen | Universell einsetzbar |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Hart eloxiertes Aluminium | Führung | Ausführung mit Profilschienenführung |
Sie befinden sich auf der Seite für MXW, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung, Langhub, die Teilenummer ist MXW12-125-A90VL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MXW12-125-A90VL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adjuster Option
Ausführung
Hub(mm)
Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg)
Max. Lastmasse(kg)
Tischgröße, Länge L(mm)
Zylinderinnen-Ø(Ø)
Tischgröße, Breite W(mm)
Tischgröße, Höhe H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MXW12-100B-A93 |
MXW12-100B-M9BL |
MXW12-100B-M9NL |
MXW12-125-M9BL |
MXW12-125-M9PSAPC |
MXW12-125B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hub (mm) | Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar) (kg) | Max. Lastmasse (kg) | Tischgröße, Länge L (mm) | Zylinderinnen-Ø (Ø) | Tischgröße, Breite W (mm) | Tischgröße, Höhe H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,063.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | A93 | 0.5 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,092.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,094.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Mit 2 Stoßdämpfern | - | Eingebauter Magnet | M9N | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,027.06 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9B | 3 | Ohne | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,037.95 € | 1 | 26 Arbeitstage | 125 | 1 to 4.9 | 4 | 103 | 12 | 58 | 35 | M-Schraube | Standard (mit Urethan-Dämpfer) | - | Eingebauter Magnet | M9P | 0.5 | M8-3-Pin-Steckverbinder | 2 Stk. | 0,15 bis 0,7 | Ohne | ||
1,052.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | - | 4 | - | 12 | - | - | M-Schraube | - | 2 Stoßdämpfer | - | - | - | - | - | - | - |