Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation rechts / links ohne Motor / EURO-flex 195

Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation rechts / links ohne Motor / EURO-flex 195

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation rechts / links ohne Motor / EURO-flex 195
  • Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation rechts / links ohne Motor / EURO-flex 195
Antrieb in Förderrichtung rechts oder links. Im Lieferumfang enthalten: Motorplatte für Getriebemotor SEW-S37 ..., Kettenschutz, Befestigungselemente. Alternativ mit Aufsteckgetriebemotor.
Notwendige Kettenlänge: 950 mm
Systembreite: 195
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
103800
106204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAntrieb

1,202.72 €

1 14 Arbeitstage 10Antrieb / Motor rechts

1,202.72 €

1 14 Arbeitstage 10Antrieb / Motor links

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antriebsart Kopfantriebsstation rechts / links ohne Motor - 195 notwendige Kettenlänge(mm) 950

Technischer Support