Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation mit verlängerter Welle rechts / links / EURO-flex 85

Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation mit verlängerter Welle rechts / links / EURO-flex 85

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation mit verlängerter Welle rechts / links / EURO-flex 85
  • Scharnierkettenförderer / Kopfantriebsstation mit verlängerter Welle rechts / links / EURO-flex 85
Antrieb in Förderrichtung rechts oder links. Im Lieferumfang enthalten: Motorplatte für Getriebemotor SEW-S37 ..., Kettenschutz, Befestigungselemente. Notwendiges Zubehör beachten!
Notwendige Kettenlänge: 950 mm.
Hinweis: Passend zu Endmodul aktiv
Systembreite: 85
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
123653
136096
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAntriebsart

1,352.80 €

1 14 Arbeitstage 10Kopfantriebsstation mit verlängerter Welle rechts / links - 85

1,086.35 €

1 14 Arbeitstage 10Kopfantriebsstation SA37 mit beidseitigem Flanschlager - 85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antrieb Antrieb / Motor rechts notwendige Kettenlänge(mm) 950

Technischer Support