Scharnierkettenförderer / Gleitbogen horizontal / Radius 300mm / EURO-flex 85

Scharnierkettenförderer / Gleitbogen horizontal / Radius 300mm / EURO-flex 85

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 137031
  • 137041
  • 137047
  • 137054
  • 134855
  • 137064
Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente. Radius R = 300 mm.
15°: Notwendige Kettenlänge: 5.20 mm. Bedarf Gleitleiste: 1.040 mm
30°: Notwendige Kettenlänge: 6.80 mm. Bedarf Gleitleiste: 1.360 mm
45°: Notwendige Kettenlänge: 8.40 mm. Bedarf Gleitleiste: 1.680 mm
60°: Notwendige Kettenlänge: 1.000 mm. Bedarf Gleitleiste: 2.000 mm
90°: Notwendige Kettenlänge: 1.320 mm. Bedarf Gleitleiste 2.640 mm
180°: Notwendige Kettenlänge: 2.300 mm. Bedarf Gleitleiste 4.600 mm
Systembreite: 85
Die euroflex Scharnierkettenförderer / Scharnierbandförderer als modulare Förderkomponenten ermöglichen eine individuelle Konfiguration von Fördersystemen mit wartungsarmer und langjährig bewährter Fördertechnik.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
134855
137031
137041
137047
137054
137064
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBogen Winkel notwendige Kettenlänge
(mm)

632.60 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 85Winkel 90° horizontal1.320

571.12 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 85Winkel 15° horizontal520

571.12 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 85Winkel 30° horizontal680

588.66 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 85Winkel 45° horizontal840

588.66 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 85Winkel 60° horizontal1.000

939.18 €

1 14 Arbeitstage 10Gleitbogen horizontal - 85Winkel 180° horizontal300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radius(mm) 300 Materialien Aluminium eloxiert/Stahl verzinkt inkl. Befestigungselemente

Technischer Support