Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDUK6-15T-M9BLS
Teilenummer
|
---|
CDUK6-15T-M9BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 6 | 15 | -10~60 | 0,23~0,7 | M5 × 0,8 | M9B | 3 | 1 Stk. | Ohne | Eingebauter Magnet |
Loading...
Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder | Zusätzliche Funktionen | Mit Stangenarretierung |
---|---|---|---|---|---|
Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Cushion | Gummistoßdämpfer an beiden Enden |
Sie befinden sich auf der Seite für C (D) UK, Zylinder für Direktmontage, verdrehgesichert, Standardkolbenstange, die Teilenummer ist CDUK6-15T-M9BLS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDUK6-15T-M9BLS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
Lock unit magnet
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDUK10-15S |
CDUK10-15S-M9P |
CDUK10-15T |
CDUK6-15T-M9BLS-XC34 |
CDUK6-15T-XC34 |
CDUK6-5S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Betriebsdruck (MPa) | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 10 | 15 | -10~70 | 0,18~0,7 | M5 × 0,8 | Ohne | - | - | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
132.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 10 | 15 | -10~60 | 0.18~0.7 | M5 × 0,8 | M9P | 0.5 | 2 Stk. | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
68.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 10 | 15 | -10~70 | 0.18~0.7 | M5 × 0,8 | Keine | - | - | Ohne | Eingebauter Magnet | ||
92.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 6 | 15 | -10~60 | 0,23~0,7 | M5 × 0,8 | M9B | 3 | 1 Stk. | Nicht rotierende Platte mit Werkstückbefestigungsschraube (kein verlängertes Teil am Stab ) | Eingebauter Magnet | ||
57.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Einfachwirkende Ausführung (Einfahren)] Spezial Einfachwirkend (Eingezogen durch äußere Kraft) | 6 | 15 | -10~70 | 0,23~0,7 | M5 × 0,8 | Keine | - | - | Nicht rotierende Platte mit Werkstückbefestigungsschraube (kein verlängertes Teil am Stab ) | Eingebauter Magnet | ||
63.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | Einfachwirkend (Ausfahren) | 6 | 5 | -10~70 | 0,23~0,7 | M5 × 0,8 | Keine | - | - | Ohne | Eingebauter Magnet |