Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order no. | Size | A | B | C | D | E | F | H | H1 | HW min. | HW max. | I | K | L | L1 | L2 | M | M1 | N | P | α | α* |
95000 | 0 | 4 | 31 | 8,5-13,5 | 4,5 | 14,0 | 5,5 | 18,0 | 81 | -1,5 | 3,5 | 8 | 4,3 | - | 49 | 50 | 23 | - | 32 | 22 | 95° | - |
95026 | 1 | 5 | 39 | 16 | 4,5 | 17,5 | 6,0 | 19,0 | 98 | -4,2 | 2,0 | 10 | 5,5 | - | 61 | 57 | 24 | - | 34 | 27 | 95° | - |
95042 | 2 | 6 | 52 | 20 | 5,5 | 25,0 | 11,0 | 23,0 | 129 | -3,3 | 5,0 | 12 | 6,0 | 12,5 | 78 | 80 | 23-31 | 27 | 43 | 32 | 105° | 60° |
95067 | 3 | 8 | 79 | 20 | 7,5 | 36,0 | 19,0 | 33,0 | 186 | 2,4 | 11,2 | 18 | 7,5 | - | 112 | 112 | 32 | - | 46 | 35 | 105° | 60° |
95083 | 4 | 10 | 100 | 32 | 8,5 | 54,0 | 16,0 | 42,5 | 220 | -6,0 | 22,0 | 20 | 13,0 | - | 141 | 130 | 45 | - | 64 | 53 | 105° | 60° |
Order no. | Size | F1 [kN] | F2 [kN] | Clamping screw | Weight [g] |
95000 | 0 | 0,5 | 0,7 | M4 x 25 | 60 |
95026 | 1 | 0,6 | 1,1 | M5 x 30 | 105 |
95042 | 2 | 0,8 | 1,2 | M6 x 35 | 175 |
95067 | 3 | 1,2 | 2,5 | M8 x 45 | 410 |
95083 | 4 | 1,7 | 3,0 | M8 x 65 | 630 |
Teilenummer
|
---|
95000 |
95026 |
95042 |
95067 |
95083 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | F1 (kN) | F2 (kN) | Größe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.11 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 0,5 | 0,7 | 0 | |
51.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0,6 | 1,1 | 1 | |
61.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 0,8 | 1,2 | 2 | |
86.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1,2 | 2,5 | 3 | |
108.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 1,7 | 3,0 | 4 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
F1(kN)
F2(kN)
Größe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften