Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Order no. | Size | A | B | E | H | H1 | Stroke | HW min. | HW max. | L1 | L2 | L3 | M | M2 | N |
94300 | 2 | 10 | 36 | 15 | 24 | 73 | 21.5 | 17 | 25 | 68.5 | 13 | 68 | M6 | M16 x 1.5 | 30.5 |
94318 | 3 | 12 | 57 | 25 | 33 | 123 | 40.0 | 22 | 35 | 108.0 | 16 | 115 | M8 | M20 x 1.5 | 33.0 |
94334 | 5 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149 | 67.0 | 30 | 50 | 175.0 | 24 | 139 | M12 | M24 x 1.5 | 49.0 |
92676 | 5-M27 | 16 | 92 | 45 | 37 | 149 | 67.0 | 30 | 50 | 175.0 | 24 | 139 | M12 | M27 x 2.0 | 49.0 |
Order no. | Size | F1 | F2 | Clamping screw | Weight |
[kN] | [kN] | [g] | |||
94300 | 2 | 1.0 | 1.0 | M 6 x 25 | 130 |
94318 | 3 | 2.5 | 2.5 | M 8 x 35 | 320 |
94334 | 5 | 4.0 | 4.0 | M12 x 50 | 1200 |
92676 | 5-M27 | 4.0 | 4.0 | M12 x 50 | 1200 |
No. 6843 | No. 6860 |
Teilenummer
|
---|
92676 |
94300 |
94318 |
94334 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Klemmschraubengröße | A | B | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5-M27 | |
58.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 1,0 | 1,0 | 2 | |
68.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 2,5 | 2,5 | 3 | |
109.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | M12x50 | 4,0 | 4,0 | 5 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Klemmschraubengröße
A
B
L
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften