Sie können die Aufnahmebolzen von GANTER benutzen, um Werkstücke und Bauteile in Werkstückträgern akkurat einzubauen. Die Aufnahmebolzen in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien und Dimensionen konfigurierbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Positionierstifte, Zentrierstifte und Aufnahmebolzen passend für die Positionierung von Werkstücken.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6320-10-M6 |
6320-15-M8 |
6320-20-M6 |
6320-20-M10 |
6320-25-M12 |
6320-30-M8 |
6320-40-M10 |
6320-50-M12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde d1 (mm) | Länge h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M 6 | 10 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M 8 | 15 | |
1.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M 6 | 20 | |
2.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M 10 | 20 | |
2.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M 12 | 25 | |
2.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M 8 | 30 | |
3.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | M 10 | 40 | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M 12 | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde d1(mm)
Länge h
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften