Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Bohrungscode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | B- ohne Keilnut | |
57.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | K- mit Keilnut | |
57.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 14 | B- ohne Keilnut | |
61.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 140 | 14 | K- mit Keilnut | |
66.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 14 | B- ohne Keilnut | |
66.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | B- ohne Keilnut | |
70.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 14 | K- mit Keilnut | |
70.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | K- mit Keilnut | |
83.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 18 | B- ohne Keilnut | |
83.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 20 | B- ohne Keilnut | |
87.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 18 | K- mit Keilnut | |
87.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 20 | K- mit Keilnut | |
105.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 250 | 22 | B- ohne Keilnut | |
108.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 250 | 22 | K- mit Keilnut |
Loading...
Art | R- mit drehbarem einziehbarem Griff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Bohrungscode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften