Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | Bohrungscode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 12 | B- ohne Keilnut | |
74.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 125 | 12 | K- mit Keilnut | |
74.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 14 | B- ohne Keilnut | |
78.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 140 | 14 | K- mit Keilnut | |
84.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 14 | B- ohne Keilnut | |
84.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | B- ohne Keilnut | |
88.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 14 | K- mit Keilnut | |
88.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 160 | 16 | K- mit Keilnut | |
98.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 18 | B- ohne Keilnut | |
98.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 20 | B- ohne Keilnut | |
102.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 200 | 18 | K- mit Keilnut | |
102.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 200 | 20 | K- mit Keilnut | |
121.68 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 250 | 22 | B- ohne Keilnut | |
125.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 250 | 22 | K- mit Keilnut |
Loading...
Art | R- mit drehbarem einziehbarem Griff |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
Bohrungscode
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften