Sechskantmuttern mit Kugelpfanne

Sechskantmuttern mit Kugelpfanne
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Diese Sechskantmuttern von GANTER dürfen in keinem Materiallager fehlen. Die Sechskantmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Materialien, Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Sechskantmuttern mit Kugelpfanne GN 347 passen sich beim Spannen an nicht parallele bis max. 3° geneigte Flächen an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
347-17-M8
347-21-M10
347-24-M12
347-30-M16
347-36-M20
347-44-M24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser d1 Gewinde d2

11.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 17M 8

12.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 21M 10

14.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 24M 12

22.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30M 16

34.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 36M 20

47.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 44M 24

Loading...

  1. 1

Technischer Support