Edelstahl-Verschluss-Spanner für Zugspannung

Edelstahl-Verschluss-Spanner für Zugspannung
  • Mengenrabatt
Der Zugbügel der Verschluss-Spanner GN 851 kann innerhalb des Verstellweges justiert werden.
In Spannstellung stehen Zugbügel und Spannarm parallel zur Befestigungsebene des Verschluss-Spanners.
Neben den obigen Standardabmessungen der Zugbügel werden unter GN 951.1 weitere Ausführungen angeboten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
851-160-T2-NI
851-160-T-NI
851-320-T2-NI
851-320-T-NI
851-700-T2-NI
851-700-T-NI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe Art

55.12 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160T2, mit Bügelriegel, mit Verschluss

51.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 160T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

66.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 320T2, mit Bügelriegel, mit Verschluss

60.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 320T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

181.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700T2, mit Bügelriegel, mit Verschluss

175.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700T, ohne Bügelriegel, mit Verschluss

Loading...

  1. 1

Technischer Support