Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type, REBR Series

Sine Rodless Cylinder, Direct Mount Type, REBR Series
An air slide table manufactured by SMC

[Features]
· Provides rapid transport of shock-sensitive workpieces
· Maximum speed: 600 mm/s

(i)Hinweis

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
REBR15-1000
REBR15-125N
REBR15-150
REBR15-150N
REBR15-200
REBR15-250
REBR15-250-M9PL
REBR15-300
REBR15-325
REBR15-350
REBR15-380
REBR15-380N
REBR15-400
REBR15-400N
REBR15-500
REBR15-600
REBR15-700
REBR15-800
REBR15-900
REBR25-1000
REBR25-1200
REBR25-1300
REBR25-1435
REBR25-1500
REBR25-1600
REBR25-1800
REBR25-200
REBR25-2000
REBR25-225
REBR25-250
REBR25-300
REBR25-300-Y59BL
REBR25-300N
REBR25-350
REBR25-350-XC57
REBR25-400
REBR25-430
REBR25-450
REBR25-460
REBR25-500
REBR25-600
REBR25-600N
REBR25-700
REBR25-750
REBR25-800
REBR25-900
REBR32-1000
REBR32-1100
REBR32-1200
REBR32-1250
REBR32-1300
REBR32-1600
REBR32-200
REBR32-2000
REBR32-2000N
REBR32-300
REBR32-350
REBR32-350-XC57
REBR32-400
REBR32-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Hub
(mm)
Max. Lastmasse
(kg)
Tischgröße, Länge L
(mm)
Zylinderinnen-Ø
(Ø)
Betriebsgeschwindigkeit
(mm/s)
Tischgröße, Breite W
(mm)
Tischgröße, Höhe H
(mm)
Betriebsdruck
(MPa)
Port Screw Type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

793.76 €

1 26 Arbeitstage -100015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

648.74 €

1 26 Arbeitstage -12515315-31.532-M-SchraubeKeineEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

675.40 €

1 26 Arbeitstage -15015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

648.74 €

1 26 Arbeitstage -15015315-31.532-M-SchraubeKeineEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

682.39 €

1 26 Arbeitstage -20015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

689.32 €

1 26 Arbeitstage -25015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

760.68 €

1 26 Arbeitstage -25015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetM9P3-20,18 bis 0,7Ohne

696.26 €

1 26 Arbeitstage -30015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

703.32 €

1 26 Arbeitstage -32515315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

703.32 €

1 26 Arbeitstage -35015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

710.26 €

1 26 Arbeitstage -38015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

677.73 €

1 26 Arbeitstage -38015315-31.532-M-SchraubeKeineEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

710.26 €

1 26 Arbeitstage -40015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

677.73 €

1 26 Arbeitstage -40015315-31.532-M-SchraubeKeineEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

724.19 €

1 26 Arbeitstage -50015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

738.06 €

1 26 Arbeitstage -60015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

752.02 €

1 26 Arbeitstage -70015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

765.89 €

1 26 Arbeitstage -80015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

779.89 €

1 26 Arbeitstage -90015315-31.532-M-SchraubeJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,339.18 €

1 26 Arbeitstage -10001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,380.98 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder12001.2702550~60042.5440,18 bis 0,7RcJaEingebauter MagnetOhneOhneOhneOhne-Ohne

1,401.81 €

1 26 Arbeitstage -1,3001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,443.68 €

1 26 Arbeitstage -14351.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,443.68 €

1 26 Arbeitstage -1,5001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,464.48 €

1 26 Arbeitstage -16001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,506.31 €

1 26 Arbeitstage -1,8001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,172.11 €

1 26 Arbeitstage -2001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,548.11 €

1 26 Arbeitstage -2,0001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,182.53 €

1 26 Arbeitstage -2251.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,182.53 €

1 26 Arbeitstage -2501.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,192.97 €

1 26 Arbeitstage -3001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,277.68 €

1 26 Arbeitstage -3001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetY59B3-20,18 bis 0,7Ohne

1,159.34 €

1 26 Arbeitstage -3001.27025-42.544-RcKeineEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,203.42 €

1 26 Arbeitstage -3501.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,275.39 €

1 26 Arbeitstage -3501.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Stangenloser Zylinder mit Schwimmgelenk

1,213.85 €

1 26 Arbeitstage -4001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,222.95 €

1 26 Arbeitstage -4301.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,224.31 €

1 26 Arbeitstage -4501.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,234.73 €

1 26 Arbeitstage -4601.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,234.73 €

1 26 Arbeitstage -5001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,255.68 €

1 26 Arbeitstage -6001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,215.02 €

1 26 Arbeitstage -6001.27025-42.544-RcKeineEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,276.48 €

1 26 Arbeitstage -7001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,297.35 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder7501.2702550~60042.5440,18 bis 0,7RcJaEingebauter MagnetOhneOhneOhneOhne-Ohne

1,297.35 €

1 26 Arbeitstage -8001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,318.31 €

1 26 Arbeitstage -9001.27025-42.544-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,689.63 €

1 26 Arbeitstage -10001.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,717.44 €

1 26 Arbeitstage -1,1001.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,745.39 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder12001.5763250~60053.5550,18 bis 0,7RcJaEingebauter MagnetOhneOhneOhneOhne-Ohne

1,773.19 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder12501.5763250~60053.5550,18 bis 0,7RcJaEingebauter MagnetOhneOhneOhneOhne-Ohne

1,773.19 €

1 26 Arbeitstage -1,3001.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,856.76 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder16001.5763250~60053.5550,18 bis 0,7RcJaEingebauter MagnetOhneOhneOhneOhne-Ohne

1,466.82 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder2001.5763250~60053.5550,18 bis 0,7RcJaEingebauter MagnetOhneOhneOhneOhne-Ohne

1,968.08 €

1 26 Arbeitstage -2,0001.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,895.02 €

1 26 Arbeitstage Kolbenstangenloser Zylinder2,0001.5763250~60053.5550,18 bis 0,7RcKeineKeineOhneOhneOhneOhne-Ohne

1,494.63 €

1 26 Arbeitstage -3001.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,508.65 €

1 26 Arbeitstage -3501.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,614.24 €

1 26 Arbeitstage -3501.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Stangenloser Zylinder mit Schwimmgelenk

1,522.52 €

1 26 Arbeitstage -4001.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

1,536.45 €

1 26 Arbeitstage -4501.57632-53.555-RcJaEingebauter MagnetOhne---0,18 bis 0,7Ohne

Loading...

Grundlegende Informationen

Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Max. Gewichtslast (Bereich frei wählbar)(kg) 1 to 4.9 kolbenstangenlose Zylinder, Verbinderausführung Magnetisch
Umgebungsbedingungen Universell einsetzbar Oberflächenbehandlung des Tisches Hart eloxiertes Aluminium Führung Direkte Montage

Technischer Support