Parallelscharniere / CFC / Kegelsenkungen / >270° (max. 325°) / Kunststoff (Technopolymer)

Parallelscharniere / CFC / Kegelsenkungen / >270° (max. 325°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharnier schmal.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Drehbarer Stift und Endkappen aus Kunststoff Thermoplast (Polyacetal POM).
CFC.-Scharniere besitzen einen Drehwinkel von max. 325°.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

422611

Teilenummer
422611
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 55 [W] Breite(mm) 59 f 26.1
f1 43.7 f2 8 b1 20
H 14 h1 8 h2 6
l1 62 Bohrung 5 Durchgangsbohrung 4.8
Drehmoment 1 5 Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung Beschreibung CFC.55 SH-5

Technischer Support