Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
425531
Resistance tests | AXIAL STRESS | RADIAL STRESS | 90° ANGLED STRESS |
Description | Max limit static load Sa [N] | Max limit static load Sr [N] | Max limit static load S90 [N] |
CFM.30 SH-4 | 1400 | 1700 | 1000 |
CFM.30 CH-4 | 1300 | 1700 | 850 |
CFM.40 p-M5x12 | 2000 | 1900 | 1000 |
CFM.40 SH-5 | 1900 | 1900 | 1280 |
CFM.40 CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-SH-5 | 1900 | 1900 | 1000 |
CFM.40 p-M5x12-CH-5 | 1900 | 1600 | 1000 |
CFM.50 p-M6x12 | 2340 | 2560 | 2100 |
CFM.50 SH-6 | 2630 | 2400 | 1720 |
CFM.50-63 SH-6 | 800 | 1600 | 1000 |
CFM.50-76 SH-6 | 600 | 1500 | 1000 |
CFM.50 CH-6 | 2860 | 2410 | 1360 |
CFM.50 p-M6x12-SH-6 | 2340 | 2400 | 1720 |
CFM.50 p-M6x12-CH-6 | 2340 | 2410 | 1360 |
CFM.60 p-M8x14.5 | 3000 | 3940 | 2130 |
CFM.60 SH-8 | 3320 | 2960 | 3070 |
CFM.60 CH-8 | 3440 | 2810 | 2170 |
CFM.60 p-M8x14.5-SH-8 | 3000 | 2960 | 2130 |
CFM.60 p-M8x14.5-CH-8 | 3000 | 2810 | 2130 |
CFM.60-45-SH-6 | 2920 | 3010 | 1310 |
CFM.60-SL-CH-6 | 960 | 1200 | 1360 |
Code | Description | L | B | d2 | l | f±0.25 | f1 ±0.25 | H | h1 | h2 | h3 | b1 | b2 | d | d3 | d4 | d5 | C [Nm] | C [Nm] | Weight |
p# | SH/ CH# | |||||||||||||||||||
425411 | CFM.30-SH-4 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | - | 10.5 | 10.5 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | - | - | 3 | 11 |
425412 | CFM.30-CH-4 | 30 | 30 | - | - | 18 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | 1.3 | 10.5 | 10.5 | 2.5 | 4.5 | - | 8.5 | - | 3 | 11 |
425521 | CFM.40-p-M5x12 | 40 | 40 | M5 | 12 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | - | 14 | 14 | 4 | - | - | - | 5 | - | 26 |
425511 | CFM.40-SH-5 | 40 | 40 | - | - | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | - | 14 | 14 | 4 | 5.5 | 10.5 | - | - | 3 | 14 |
425512 | CFM.40-CH-5 | 40 | 40 | - | - | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 1.7 | 14 | 14 | 4 | 5.5 | - | 10.5 | - | 5 | 14 |
425531 | CFM.40-p-M5x12-SH-5 | 40 | 40 | M5 | 12 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | - | 14 | 14 | 4 | 5.5 | 10.5 | - | 5 | 3 | 20 |
425532 | CFM.40-p-M5x12-CH-5 | 40 | 40 | M5 | 12 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 1.7 | 14 | 14 | 4 | 5.5 | - | 10.5 | 5 | 5 | 20 |
425621 | CFM.50-p-M6x12 | 50 | 50 | M6 | 12 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | - | 18 | 18 | 6 | - | - | - | 5 | - | 50 |
425611 | CFM.50-SH-6 | 50 | 50 | - | - | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | - | 18 | 18 | 6 | 6.5 | 12.5 | - | - | 5 | 30 |
425851 | CFM.50-63-SH-6 | 50 | 63 | - | - | 30 | 43 | 11.5 | 6.5 | 6 | - | 18 | 31 | 6 | 6.5 | 12.5 | - | - | 5 | 37 |
425856 | CFM.50-76-SH-6 | 50 | 76 | - | - | 30 | 56 | 11.5 | 6.5 | 6 | - | 31 | 31 | 6 | 6.5 | 12.5 | - | - | 5 | 42 |
425612 | CFM.50-CH-6 | 50 | 50 | - | - | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 3 | 18 | 18 | 6 | 6.5 | - | 12.5 | - | 5 | 30 |
425631 | CFM.50-p-M6x12-SH-6 | 50 | 50 | M6 | 12 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | - | 18 | 18 | 6 | 6.5 | 12.5 | - | 5 | 5 | 40 |
425632 | CFM.50-p-M6x12-CH-6 | 50 | 50 | M6 | 12 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 3 | 18 | 18 | 6 | 6.5 | - | 12.5 | 5 | 5 | 40 |
425721 | CFM.60-p-M8x14.5 | 60 | 60 | M8 | 14.5 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | - | 21 | 21 | 8 | - | - | - | 5 | - | 101 |
425711 | CFM.60-SH-8 | 60 | 60 | - | - | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | - | 21 | 21 | 8 | 8.5 | 16.5 | - | - | 5 | 57 |
425712 | CFM.60-CH-8 | 60 | 60 | - | - | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 8 | 8.5 | - | 16.5 | - | 5 | 57 |
425731 | CFM.60-p-M8x14.5-SH-8 | 60 | 60 | M8 | 14.5 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | - | 21 | 21 | 8 | 8.5 | 16.5 | - | 5 | 5 | 79 |
425732 | CFM.60-p-M8x14.5-CH-8 | 60 | 60 | M8 | 14.5 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 8 | 8.5 | - | 16.5 | 5 | 5 | 79 |
425812 | CFM.60-45-SH-6 | 60 | 70 | - | - | 34 | 45 | 14.5 | 8 | 7.5 | - | 26 | 26 | 8 | 6.5 | 12.5 | - | - | 5 | 62 |
425822 | CFM.60-SL-CH-6 | 60 | 70 | - | - | 34 | 40 | 14.5 | 8 | 7.5 | 4 | 26 | 26 | 8 | 6.5 | 10.5 | - | - | 4 | 61 |
Code | Description | L | B | f±0.25 | f1±0.25 | H | h1 | h2 | b1 | b2 | d | d3 | d4 | C# [Nm] | Weight |
425441 | CFM.30-SH-4-CLEAN | 30 | 30 | 18 | 18 | 7 | 4 | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 2.5 | 4.5 | 8.5 | 3 | 11 |
425541 | CFM.40-SH-5-CLEAN | 40 | 40 | 25 | 25 | 9 | 5.5 | 5 | 14 | 14 | 4 | 5.5 | 10.5 | 3 | 14 |
425641 | CFM.50-SH-6-CLEAN | 50 | 50 | 30 | 30 | 11.5 | 6.5 | 6 | 18 | 18 | 6 | 6.5 | 12.5 | 5 | 30 |
425741 | CFM.60-SH-8-CLEAN | 60 | 60 | 36 | 36 | 15 | 8.5 | 8 | 21 | 21 | 8 | 8.5 | 16.5 | 5 | 57 |
Teilenummer
|
---|
425531 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | b2 | d | d2 | d3 | d4 | d5 | H | h1 | h2 | h3 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment 1 | Drehmoment p | Drehmoment SH CH | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Produktlinie | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | M5 | 5.5 | 10.5 | - | 9 | 5.5 | 5 | - | 12 | 5 | M5 | - | 5 | 3 | CFM. | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | SUPER-Technopolymer | CFM.40-p-M5x12-SH-5 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Flachscharniere / CFM / Kegelsenkungen / 270° (-90° +180°) / Kunststoff (Technopolymer), die Teilenummer ist 425531.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 425531.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d5
h3
Drehmoment 1
Ausführung
[L] Länge(mm)
[W] Breite(mm)
f
f1
b1
b2
d
d2
d3
d4
H
h1
h2
l
Bohrung
Gewindeschraube
Drehmoment p
Drehmoment SH CH
Unterausführung
Art des Zusammenbaus
Produktlinie
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
425511 |
425512 |
425521 |
425532 |
425541 |
425611 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [L] Länge (mm) | [W] Breite (mm) | f | f1 | b1 | b2 | d | d2 | d3 | d4 | d5 | H | h1 | h2 | h3 | l | Bohrung | Gewindeschraube | Drehmoment 1 | Drehmoment p | Drehmoment SH CH | Unterausführung | Art des Zusammenbaus | Produktlinie | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | - | 5.5 | 10.5 | - | 9 | 5.5 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3 | CFM. | Durchgangsbohrung | Profile systems | CFM.40-SH-5 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | - | 5.5 | - | 10.5 | 9 | 5.5 | 5 | 1.7 | - | 5 | - | - | - | 5 | CFM. | Durchgangsbohrung | SUPER-Technopolymer | CFM.40-CH-5 | |
5.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | M5 | - | - | - | 9 | 5.5 | 5 | - | 12 | - | M5 | - | 5 | - | CFM. | Gewindeschraube | SUPER-Technopolymer | CFM.40-p-M5x12 | |
5.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | M5 | 5.5 | - | 10.5 | 9 | 5.5 | 5 | 1.7 | 12 | 5 | M5 | - | 5 | 5 | CFM. | Durchgangsbohrung-Gewindeschraube | SUPER-Technopolymer | CFM.40-p-M5x12-CH-5 | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 40 | 40 | 25 | 25 | 14 | 14 | 4 | - | 5.5 | 10.5 | - | 9 | 5.5 | 5 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | CFM-CLEAN | Durchgangsbohrung | SUPER-Technopolymer | CFM.40-SH-5-CLEAN | |
4.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 50 | 50 | 30 | 30 | 18 | 18 | 6 | - | 6.5 | 12.5 | - | 11.5 | 6.5 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 5 | CFM. | Durchgangsbohrung | Profile systems | CFM.50-SH-6 |