Flachscharniere / CFV / Kegelsenkungen / 210° (-90° +120°) / Kunststoff (Technopolymer)

Flachscharniere / CFV / Kegelsenkungen / 210° (-90° +120°) / Kunststoff (Technopolymer)
  • Mengenrabatt
Scharniere mit Raststellungen.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Achse Edelstahl AISI 303.
Die Rasteinrichtung (ELESA-Patent) erlaubt vier verschiedene Rastungspositionen der Tür (-90°, 0°, +70°, +115°).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
427621
427626
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d2 d6 h3 Beschreibung

6.58 €

1 Verfügbar 1 Arbeitstag -105CFV.65 EH-6

6.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12.5--CFV.65 SH-6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge(mm) 65 [W] Breite(mm) 49.5 f 45
f1 30 b1 18.5 d 5
d1 6.5 H 12 h1 6
h2 10 Bohrung 6 Drehmoment 1 4
Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support