Zylindergriffe / EGH.SOFT / Sackloch

Zylindergriffe / EGH.SOFT / Sackloch
  • Mengenrabatt
Zylindrischer Sterngriff.
Hoch elastischer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomer (TPE), chemisch verbunden Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Das Beschichtungsmaterial ist zertifiziert nach FDA-Bestimmungen (U.S. Nahrungs- und Arzneimittel Behörde).
Sackloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

286151-C1

Teilenummer
286151-C1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.42 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø 8 Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 22 Grundkörper, Höhe t(mm) 85
d1 18 h 60 Produktlinie Soft
Art des Zusammenbaus Sackloch Beschreibung EGH.85 N-8-C1-SOFT

Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe / EGH.SOFT / Sackloch, die Teilenummer ist 286151-C1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 286151-C1.

Technischer Support