Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm) | 127 | A | 22 | B | 25 |
---|---|---|---|---|---|
C | 39 | d | M12 | d' | 12.5 |
Durchmesser | M12 | e | 80 | f' | 127 |
h | 12 | L | 169 | l | 103 |
m | 23 | Werkstoff | Technopolymer | Drehmoment 1 | 12 |
r | 21 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften