Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
11343 |
11348-R |
11353 |
11358-R |
11363 |
11368-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Verlängertes Modell, Montagelochabstand (mm) | A | B | C | d | d' | Durchmesser | e | f' | L | m | Werkstoff | Drehmoment 1 | r | Thermometerskala °F | Thermometerskala °C | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.99 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 76 | 22 | 16 | 27 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 107 | 18 | Rostfreier Stahl | 12 | 15.5 | - | - | HCX.76-SST-M10 | |
49.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 76 | 22 | 16 | 27 | M10 | 10.5 | M10 | 40 | 76 | 107 | 18 | Technopolymer | 12 | 15.5 | 68÷210 | 20÷100 | HCX.76/T-SST-M10 | |
46.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 127 | 23 | 18 | 31 | M12 | 12.5 | M12 | 80 | 127 | 161 | 23 | Technopolymer | 12 | 17 | - | - | HCX.127-SST-M12 | |
55.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 127 | 23 | 18 | 31 | M12 | 12.5 | M12 | 80 | 127 | 161 | 23 | Technopolymer | 12 | 17 | 32÷210 | 0÷100 | HCX.127/T-SST-M12 | |
70.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 254 | 21 | 18 | 35 | M12 | 12.5 | M12 | 203 | 254 | 291 | 26 | Rostfreier Stahl | 10 | 18.5 | - | - | HCX.254-SST-M12 | |
83.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 254 | 21 | 18 | 35 | M12 | 12.5 | M12 | 203 | 254 | 291 | 26 | Rostfreier Stahl | 10 | 18.5 | 32÷210 | 0÷100 | HCX.254/T-SST-M12 |
Loading...
Produktlinie | Inox |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Verlängertes Modell, Montagelochabstand(mm)
A
B
C
d
d'
Durchmesser
e
f'
L
m
Werkstoff
Drehmoment 1
r
Thermometerskala °F
Thermometerskala °C
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften