Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
19301 |
19302 |
19401 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | l1 | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M8 | 29 | 69 | 14 | 45 | 10 | I.137/70-M8 | |
2.97 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M10 | 29 | 69 | 14 | 45 | 15 | I.137/70-M10 | |
3.87 € | 25 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M12 | 35 | 79 | 17 | 55 | 12 | I.137/80-M12 |
Loading...
Art des Zusammenbaus | Sackloch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
h
l1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften