Konusgriffe mit Außen- und Innengewinde / I.222 / Sackloch

Konusgriffe mit Außen- und Innengewinde / I.222 / Sackloch
  • Mengenrabatt
Kunststoff Duroplast (PF), schwarz, glänzend.
Gewindesackloch oder selbstsichernder Bolzen, glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polyamid, glattes Sackloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
20901
20911
21001
21011
21101
21102
21111
21201
21202
21211
21212
21301
21311
21401
21402
21411
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 h l1 Unterausführung Beschreibung

1.76 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage M6152512163.5I.222I.222/25-M6

2.44 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 615251217-I.222-NI.222/25 N-6

1.87 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage M8203114203.5I.222I.222/30-M8

2.60 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 820311421-I.222-NI.222/30 N-8

2.49 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage M8264217235I.222I.222/40-M8

2.49 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage M10264217305I.222I.222/40-M10

2.84 €

50 Verfügbar 4 Arbeitstage 1026421730-I.222-NI.222/40 N-10

3.06 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M10335420358I.222I.222/55-M10

3.08 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage M12335420358I.222I.222/55-M12

3.50 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 1033542037-I.222-NI.222/55 N-10

3.81 €

25 Verfügbar 4 Arbeitstage 1233542040-I.222-NI.222/55 N-12

4.42 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M123868234511I.222I.222/70-M12

5.57 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1438682350-I.222-NI.222/70 N-14

7.68 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M144187255514I.222I.222/90-M14

7.68 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage M164187255514I.222I.222/90-M16

8.54 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 1641872558-I.222-NI.222/90 N-16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Sackloch

Technischer Support