Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
21701
Teilenummer
|
---|
21701 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | l1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | - | 21 | 50 | 17 | 25 | 3.5 | Sackloch | I.280 | I.280/50-M6 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Zylindergriffe mit Außengewinde, Innengewinde / I.280, die Teilenummer ist 21701.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21701.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Grundkörper, Außen-Ø D(Ø)
Grundkörper, Höhe t(mm)
d1
h
l1
Art des Zusammenbaus
Unterausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
21601 |
21602 |
21611 |
21702 |
21711 |
21712 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Grundkörper, Außen-Ø D (Ø) | Grundkörper, Höhe t (mm) | d1 | h | l1 | Art des Zusammenbaus | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 50 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | - | 18 | 40 | 15 | 25 | 3.5 | Sackloch | I.280 | I.280/40-M6 | |
1.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 18 | 40 | 15 | 25 | 3.5 | Sackloch | I.280 | I.280/40-M8 | |
2.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M6 | 16 | 18 | 40 | 15 | - | - | Gewindeschraube | I.280-p | I.280/40 p-M6x16 | |
2.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | - | 21 | 50 | 17 | 35 | 7.5 | Sackloch | I.280 | I.280/50-M8 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 16 | 21 | 50 | 17 | - | - | Gewindeschraube | I.280-p | I.280/50 p-M8x16 | |
3.41 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M8 | 25 | 21 | 50 | 17 | - | - | Gewindeschraube | I.280-p | I.280/50 p-M8x25 |