Reglerknöpfe mit Durchgangsbohrung, Querbohrung / IZP. / Skala

Reglerknöpfe mit Durchgangsbohrung, Querbohrung / IZP. / Skala
  • Mengenrabatt
Einstellbarer Rändelknopf aus glasfaserverstärktem Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, mit selbstklebender Frontplatte aus eloxiertem Aluminium.
Wahlweise glatter Knopf, Knopf mit Dreieckindex und Knopf mit Standardteilung, 20 Markierungen, ansteigende Nummerierung von 0 bis 9 durch Drehen des Knopfs im Uhrzeigersinn (Einteilung präzisionslasergraviert).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31011
31021
31031
31111
31121
31131
31211
31221
31231
31311
31321
31331
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser F f h h1 h2 Unterausführung Beschreibung

5.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6122730222525M4241218IZP.IZP.25 N-6

7.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6122730222525M4241218IZP+GSIZP.25 N-6+GS-10/20

7.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6122730222525M4241218IZP+KIZP.25 N-6+K

5.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8133238253030M4301323IZP.IZP.30 N-8

8.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8133238253030M4301323IZP+GSIZP.30 N-8+GS-10/20

8.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

8133238253030M4301323IZP+KIZP.30 N-8+K

6.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10153545283533M5371527IZP.IZP.35 N-10

9.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10153545283533M5371527IZP+GSIZP.35 N-10+GS-10/20

8.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10153545283533M5371527IZP+KIZP.35 N-10+K

7.26 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12164052334038M5441632IZP.IZP.40 N-12

9.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12164052334038M5441632IZP+GSIZP.40 N-12+GS-10/20

9.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12164052334038M5441632IZP+KIZP.40 N-12+K

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Einfache Bohrung

Technischer Support