L.652-S - Sicherheits T-Griffe -Thermoplast Einrasten durch Drücken

L.652-S - Sicherheits T-Griffe -Thermoplast Einrasten durch Drücken
  • Mengenrabatt
Sicherheits-T-Griffe, Betätigung durch Drücken.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.
Besonders geeignet wenn sich der Griff frei bewegen muss, um eine unbeabsichtigte Beeinträchtigung der Klemmvorgänge zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
32531
32533
32541
32542
32552
32553
32563
32565
32571
32572
32582
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Befestigungsbereich, Durchmesser C
(mm)
L H h1 h2 d1 h Bohrung S Zähnezahl Gewindeschraube Unterausführung Art des Zusammenbaus Beschreibung

9.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -M567412941210M51618-L.652-S-BSacklochL.652-S/67 B-M5

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -M667412941210M61618-L.652-S-BSacklochL.652-S/67 B-M6

9.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10M5674129412--1618M5L.652-S-pGewindeschraubeL.652-S/67 p-M5x10

9.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16M5674129412--1618M5L.652-S-pGewindeschraubeL.652-S/67 p-M5x16

9.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16M6674129412--1618M6L.652-S-pGewindeschraubeL.652-S/67 p-M6x16

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25M6674129412--1618M6L.652-S-pGewindeschraubeL.652-S/67 p-M6x25

9.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -M6804731.55.51516M62020-L.652-S-BSacklochL.652-S/80 B-M6

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -M8804731.55.51513M82020-L.652-S-BSacklochL.652-S/80 B-M8

9.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20M8804731.55.515--2020M8L.652-S-pGewindeschraubeL.652-S/80 p-M8x20

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25M8804731.55.515--2020M8L.652-S-pGewindeschraubeL.652-S/80 p-M8x25

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30M10804731.55.515--2020M10L.652-S-pGewindeschraubeL.652-S/80 p-M10x30

Loading...

  1. 1

Technischer Support