Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
324075
Teilenummer
|
---|
324075 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 14 | 68 | 19 | M14 | 96 | 28 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-70-14-SST-M14X68 |
Loading...
Werkstoff (Gewinde) | Rostfreier Stahl | Werkstoff (Korpus) | Technopolymer | Produktlinie | Inox |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkfüße / LV.A-SST / Edelstahl / Thermoplast-Fuß, die Teilenummer ist 324075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 324075.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
L1
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
L
l1
s
Artikulation Ø
Unterausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
323225 |
323231 |
323321 |
324081 |
324085 |
324101 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | L | l1 | L1 | s | Artikulation Ø | Unterausführung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 € | 4 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 60 | 14 | 68 | 24 | M10 | 101 | 33 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-60-14-SST-M10x68 | |
15.51 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 98 | 24 | M10 | 131 | 33 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-60-14-SST-M10x98 | |
11.09 € | 4 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 14 | 43 | 24 | M12 | 76 | 33 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-60-14-SST-M12x43 | |
19.27 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 14 | 98 | 19 | M14 | 126 | 28 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-70-14-SST-M14X98 | |
20.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 70 | 14 | 148 | 19 | M14 | 176 | 28 | - | 14 | 14 | LV.A-SST | LV.A-70-14-SST-M14X148 | |
17.29 € | 4 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 70 | 14 | 68 | 19 | M16 | 96 | 28 | - | 16 | 14 | LV.A-SST | LV.A-70-14-SST-M16x68 |