Handgriffe / M.443 AE-V0 / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch

Handgriffe / M.443 AE-V0 / Kunststoff / U-Form / Durchgangsbohrung / quadratisch
  • Mengenrabatt
Bügelgriff aus glasfaserverstärktem, zertifiziertem, selbstverlöschendem Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) UL94 V-0.
Die Zertifizierung „V0“ nach UL-94 V (Underwriters Laboratories) bedeutet, dass bei einem Kunststoffprüfstück mit spezifischer Form und Abmessungen und in senkrechter Position die Flamme nach 10 Minuten verlöscht, ohne weißglühende Tropfen zu erzeugen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
150001
150011
150012
150021
150031
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung P
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Griffstärke D
(mm)
Maß L
(mm)
Montageabschnitt, Tiefe T
(mm)
B d d1 Kraft 1 Kraft 2 h2 Bohrung l1 Radstand Arbeit 1 Arbeit 2 Produktlinie Beschreibung

3.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

93.5±0.53821109766.510.517501700136749395AE-V0M.443/110 AE-V0

4.58 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 117±141261378.578.513.53500220015893117108Profile systemsM.443/140 AE-V0

4.16 €

10 4 Arbeitstage 117±14126137776.510.53500220015693117108Profile systemsM.443/140-6 AE-V0

6.12 €

10 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

132±145271508.578.513.530001800168108132128Profile systemsM.443/150 AE-V0

8.38 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage 179±150281968.57.58.513.5140021001781511792013Profile systemsM.443/200 AE-V0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art des Zusammenbaus Durchgangsbohrung

Technischer Support