Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
38901
Griff, Dicke t(mm) | 170 | Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm) | 14 | H(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser | 170 | l | 37 | l1 | 39 |
l2 | 33 | l3 | 21 | l4 | 25 |
R | 74 | Bohrung | 14 | Griff | Drehgriff |
Art des Zusammenbaus | einfache Bohrung | Beschreibung | METP.170 |
Sie befinden sich auf der Seite für METP. - Zustellkurbel -Thermoplast, die Teilenummer ist 38901.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 38901.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften