RE.E2-N - Thermoplast Vollgummi Räder -Gehäuse Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
449551
449556
449561
449566
449568
449571
449601
449606
449611
449616
449618
449621
449651
449656
449661
449666
449668
449671
449701
449706
449711
449716
449718
449721
449751
449756
449761
449766
449768
449771
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Zulässige Last
(daN)
Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1
(mm)
Plattenlänge L
(mm)
Plattenbreite W
(mm)
Rollen-Ø D
(mm)
Radbreite B
(mm)
b1 b2 b3 Durchmesser d d1 d2 d3 l1 l2 l4 l5 R p Unterausführung Rollwiderstand Einheit
(N)
Tragfähigkeit Dynamische Tragfähigkeit Einheit
(N)
Produktlinie Beschreibung

10.21 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

10.34 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 156-Stainless steel91008512535758037125----4560----RE.G1-N-SST12000 bis 1400N1200InoxRE.G1-125-SBL-N-SST

15.38 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 71-Stahl660605018394925.550----3949--83---0 bis 1400N1400-RE.C6-050-SBF-G

18.79 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

32.41 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 250-Stahl1114011020050105-70200----7387--126--30002601 bis 5000N5000-RE.G2-200-SSF-H

34.45 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 200-Stahl1114011015050105-70150----7387--126--29005001 bis 10000N7000-RE.F4-150-SSF-H

18.57 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 66-Stahl---5018--2450-3510---------0 bis 1400N550-RE.C6-050-FBL

18.70 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 250-Stahl1114011020050105-70200----7387--156--45505001 bis 10000N7300-RE.F8-200-SBF-H

23.74 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 240-Stahl---20050--56200-10220-----156--36002601 bis 5000N3000-RE.F5-200-FSF-N

27.30 €

8 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

45.63 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 71-Stahl660605018394925.550----3949------0 bis 1400N1400-RE.C6-050-SBL-G

46.18 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

6.93 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

7.17 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 71-Stahl---5018--25.550M1052------8325--0 bis 1400N1400-RE.C6-050-CBF-G

10.21 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl---4018--2440-3510---------0 bis 1400N300-RE.C7-040-FBL

13.77 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 70-Stahl---5018--3050M1042------8215--0 bis 1400N600-RE.C7-050-CBF-G

24.73 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage -28000----25080---25025--62--8617--RE.F4-RSL500010001 bis 25000N19000-RE.F4-250-RSL

25.26 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 66-Stahl---5018--2450M1035-------20--0 bis 1400N550-RE.C6-050-CBL

10.21 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 107-Stainless steel---8030--3980-7312-------RE.G1-N-SST7000 bis 1400N700InoxRE.G1-080-FBL-N-SST

10.34 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 200-Stahl1114011015050105--150----7387-----29005001 bis 10000N7000-RE.F4-150-PSL-H

15.38 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage ----------------------------

18.79 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 138-Stahl91008510030758046100----4560-----17502601 bis 5000N3000-RE.F8-100-SBL-H

31.35 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 70-Stahl66060501838.5483050----38.548--82---0 bis 1400N600-RE.C7-050-SBF-G

32.87 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage 194-Stahl1114011015040105105-150----7387-----33002601 bis 5000N3000-RE.F5-150-PSL-N

18.57 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl54242401830332440----3033--78---0 bis 1400N400-RE.C6-040-SBF

18.70 €

12 Verfügbar 4 Arbeitstage 59-Stahl54242401830332440----3033------0 bis 1400N400-RE.C6-040-SBL

23.74 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage -20000----20080---20025--62--8617--RE.F4-RSL450010001 bis 25000N16000-RE.F4-200x80-RSL

27.30 €

6 Verfügbar 4 Arbeitstage 250-Stahl1114011020050105--200----7387-----38005001 bis 10000N7500-RE.F4-200-PSL-H

45.19 €

4 Verfügbar 4 Arbeitstage 138-Stahl9100851004080--100----60------18001401 bis 2600N1800-RE.G2-100-PSL-H

45.67 €

2 Verfügbar 4 Arbeitstage -9100----15050---15020--47--5514--RE.F4-RSL29005001 bis 10000N7000-RE.F4-150x50-RSL

Loading...

  1. 1

Technischer Support