Konfigurierbar in [Montagehöhe] 59 - 240 mm / [Traglast] 5000, 42000 daN (kgf) | 300, 25000 N
Verwendet werden die Lenkrollen von ELESA für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 59 und 240 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 5000, 42000 daN (kgf) | 300 oder 25000 N. Die Tragfähigkeit liegt also bei 0 bis 1400N, 10001 bis 25000N, 2601 bis 5000N oder 5001 bis 10000N.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Zulässige Last (daN) | Befestigungsmaterial | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | b1 | b2 | b3 | Durchmesser | d | d1 | d2 | d3 | d4 | dr* | l1 | l2 | l4 | l5 | R | p | Unterausführung | Rollwiderstand Einheit (N) | Tragfähigkeit | Dynamische Tragfähigkeit Einheit (N) | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 218 | - | Stahl | - | 175 | 140 | 150 | 80 | 140 | - | 50 | 150 | - | - | - | - | 14 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5001 bis 10000N | 10000 | RE.F4-150-SSL-WEH | |
32.36 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.88 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33.07 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.23 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | - | Stahl | 6 | 55 | 55 | 50 | 18 | 38.5 | 44 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 38.5 | 44 | - | - | - | - | - | - | 0 bis 1400N | 550 | RE.C6-050-PBL | |
40.35 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.37 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 8000 | - | - | - | - | 82 | 70 | - | - | - | 80 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 2550 | 5001 bis 10000N | 7000 | RE.G5-82x70-RSL | |
19.54 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
47.85 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.24 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48.60 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.63 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 5000 | - | - | - | - | 100 | 40 | - | - | - | 100 | 15 | - | - | 55 | - | 30 | - | - | 45 | - | - | - | RE.F4-RBL | - | 2601 bis 5000N | 3000 | RE.F4-100-RBL | |
55.88 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.03 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.88 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 10000 | - | - | - | - | 80 | 90 | - | - | - | 80 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 3350 | 5001 bis 10000N | 9000 | RE.G5-80x90-RSL | |
18.90 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.67 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 42000 | - | - | - | - | 300 | 100 | - | - | - | 300 | 50 | - | - | 120 | - | 80 | - | - | 100 | - | - | - | RE.F4-RBL | - | 10001 bis 25000N | 25000 | RE.F4-300-RBL | |
19.69 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12.01 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 161 | - | Stahl | 9 | 100 | 85 | 125 | 38 | 75 | 80 | 48 | 125 | - | - | - | - | - | - | 45 | 60 | - | - | 123 | - | - | 2000 | 2601 bis 5000N | 3500 | RE.F8-125-SBF-H | |
25.17 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22.46 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 194 | - | Stahl | - | - | - | 150 | 40 | - | - | 56 | 150 | - | 102 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3300 | 2601 bis 5000N | 3000 | RE.F5-150-FSL-N | |
11.11 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 8000 | - | - | - | - | 85 | 70 | - | - | - | 85 | 20 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 2650 | 5001 bis 10000N | 7000 | RE.G5-85x70-RSL | |
32.36 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11.88 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 182 | - | Stahl | 11 | 135 | 110 | 125 | 50 | 105 | - | 51 | 125 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | 157 | - | - | 2700 | 5001 bis 10000N | 5500 | RE.F4-125-SSF-WH | |
33.07 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17.23 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40.35 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.37 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 59 | - | Stahl | - | - | - | 40 | 18 | - | - | 24 | 40 | M8 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 0 bis 1400N | 300 | RE.C7-040-CBL | |
19.54 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 125 | 50 | 105 | - | 70 | 125 | - | - | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | 126 | - | - | 2700 | 5001 bis 10000N | 5500 | RE.F4-125-SSF-H | |
47.85 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20.24 € | 12 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 240 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 200 | 50 | 105 | 105 | 56 | 200 | - | - | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | - | - | RE.F8-N | 3150 | 2601 bis 5000N | 3000 | RE.F8-200-SBL-N | |
48.60 € | 8 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.63 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55.88 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
43.03 € | 6 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | - | Stahl | 11 | 140 | 110 | 125 | 50 | 105 | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | 73 | 87 | - | - | - | - | - | 2700 | 5001 bis 10000N | 5500 | RE.F4-125-PSL-H |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Zulässige Last(daN)
Befestigungsmaterial
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
b1
b2
b3
Durchmesser
d
d1
d2
d3
d4
dr*
l1
l2
l4
l5
R
p
Unterausführung
Rollwiderstand Einheit(N)
Tragfähigkeit
Dynamische Tragfähigkeit Einheit(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften