Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VLS. / verschließbar

Fünfsterngriffe mit Gewindezapfen, Innengewinde / VLS. / verschließbar
  • Mengenrabatt
Fünfsterngriff mit Sicherung.
Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid), mit Passfedernut zum Schutz vor Intrusion.
Flansch aus Kunststoff Thermoplast, ultraschallgeschweißt, Spannelement aus Kunststoff Thermoplast (Polyacetal).
Das spezielle Design der internen Vorrichtung und des Flanschs tragen dazu bei, dass Schmutz (Staub, Erde, Flüssigkeit) ausgetragen wird.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
76501
76502
76521
76523
76551
76552
76621
76625
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
d1 Durchmesser h Produktlinie l1 l2 Art des Zusammenbaus Unterausführung Beschreibung

7.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M6--41.53016.54012-29.514.5SacklochVLS-BVLS.42 B-M6*

7.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--41.53016.54013-29.514.5SacklochVLS-BVLS.42 B-M8*

11.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --------------

11.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage --------------

7.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M8--5533195513-3215SacklochVLS-BVLS.55 B-M8*

8.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M10--5533195517-3215SacklochVLS-BVLS.55 B-M10*

11.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M1020Rostfreier Stahl55331955-Inox3215GewindeschraubeVLS-SST-pVLS.55-SST-p-M10x20*

12.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M1040-55331955-Inox3215GewindeschraubeVLS-SST-pVLS.55-SST-p-M10x40*

Loading...

  1. 1

Technischer Support