Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
78722-R
Teilenummer
|
---|
78722-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | Außendurchmesser | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.31 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 160 | 51 | 26 | 16 | 27 | 73 | 25 | 24 | 32 | 40 | 160 | M8 | 65 | 16 | 185 | 15 | VRTP+I | Drehgriff | einfache Bohrung | VRTP.160+I A-16 |
Loading...
Griff, Material | Polypropylen | Griffmaterial | Polypropylen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für VRTP. - Speichenhandräder -Thermoplast, die Teilenummer ist 78722-R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 78722-R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Handgriffaußen-Ø D(Ø)
Griff, Dicke t(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø d1(mm)
Rundbohrung, Innen-Ø d2(mm)
h(mm)
H(mm)
B
d2
d3
d4
Außendurchmesser
m
R
Bohrung
Drehmoment1
Arbeit3
Unterausführung
Griff
Art des Zusammenbaus
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
78412-R-K |
78421-R |
78421-R-K |
78722-R-K |
78730-R |
78730-R-K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Handgriffaußen-Ø D (Ø) | Griff, Dicke t (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø d1 (mm) | Rundbohrung, Innen-Ø d2 (mm) | h (mm) | H (mm) | B | d2 | d3 | d4 | Außendurchmesser | m | R | Bohrung | Drehmoment1 | Arbeit3 | Unterausführung | Griff | Art des Zusammenbaus | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.19 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 35 | 18 | 8 | 17 | 45 | 18 | 16 | 20.5 | 25 | 80 | M6 | 29 | 8 | 32 | 5 | VRTP+I | Drehgriff | einfache Bohrung | VRTP.80+I A-8 | |
16.70 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25.48 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
41.60 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | 160 | 51 | 26 | 8 | 27 | 73 | 25 | 24 | 32 | 40 | 160 | - | 65 | 8 | 185 | 15 | VRTP+IR | Klappgriff | einfache Bohrung | VRTP.160+IR A-8 | |
44.77 € | 1 | Verfügbar | 1 Arbeitstag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |