Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZFB100-04 |
ZFB100-06 |
ZFB101-07 |
ZFB200-06 |
ZFB200-08 |
ZFB201-07 |
ZFB300-08 |
ZFB300-10 |
ZFB301-11 |
ZFB401-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussausführung (Eingangsseite) | Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN) | Anschlussrohr-Ø (in Zoll-Größe, Seite EIN) | Empfohlene Durchflussrate (l/min (ANR)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schnellmontageleitung (in mm) | ø4 | - | 10 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schnellmontageleitung (in mm) | ø6 | - | 20 | ||
16.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schnellmontageleitung (in Zoll) | - | ø1/4 | 20 | ||
18.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schnellmontageleitung (in mm) | ø6 | - | 30 | ||
18.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schnellmontageleitung (in mm) | ø8 | - | 50 | ||
21.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schnellmontageleitung (in Zoll) | - | ø1/4 | 30 | ||
20.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schnellmontageleitung (in mm) | ø8 | - | 75 | ||
20.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Schnellmontageleitung (in mm) | ø10 | - | 75 | ||
21.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schnellmontageleitung (in Zoll) | - | ø3/8 | 75 | ||
21.37 € | 1 | 16 Arbeitstage | Schnellmontageleitung (in Zoll) | - | ø1/2 | 100 |
Loading...
Modell | Standard | Filtrationsgrad | 30μm | Anwendung | Vakuumleitung |
---|---|---|---|---|---|
Entfernung Gegenstand | Staub | Filteraustausch | Verwendbar |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussausführung (Eingangsseite)
Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN)
Anschlussrohr-Ø (in Zoll-Größe, Seite EIN)
Empfohlene Durchflussrate(l/min (ANR))
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften